Fallback image
Product Image

Atuador de diafragma a mola Fisher™ 3025

Os atuadores de diafragma Fisher 3025 oferecem saída de pressão pequena a média para válvulas de haste deslizante Fisher, incluindo as válvulas easy-e™, HP, EH e 461. O 3025 é capaz de realizar longos cursos de até 200 mm (8 pol.) e inclui molas de propensão para permitir um modo de falha mecânica. Operação de ação direta ou reversa também está disponível.

Principais características

  • Pressão máxima de até 76,3 kN (17.155 lbf) podem ser produzidos, dependendo da construção.
  • Dependendo do tamanho, cursos de até 200 mm (8 pol.) estão disponíveis.
  • Um volante de montagem lateral está disponível para controle de volante manual.
  • O modo de falha pode ser alterado facilmente no local sem necessidade de peças adicionais.
  • A construção robusta oferece estabilidade e proteção contra corrosão.