Fallback image
Product Image

Regulador de redução de pressão Fisher™ Tipo 310A

O regulador de pressão de combustível Tipo 310A é usado para aplicações de alta pressão que exigem resposta rápida, como alimentação de gás combustível para uma turbina a gás ou outras aplicações de grande volume. O regulador de pressão de combustível Tipo 310A inclui um conjunto piloto Tipo 32A montado na válvula principal para aplicações de redução de pressão ou de monitoramento totalmente aberto. O regulador de pressão de combustível Tipo 310A possui um controle preciso, fechamento hermético, alta capacidade e velocidade rápida de resposta.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • strong>Alta capacidade — O design de vazão axial altamente eficiente produz capacidades excepcionalmente altas. Fechamento hermético — Design Throttling-sleeve com assento em politetrafluoroetileno (pt_BRFE) no corpo garante fechamento positivo. Controle preciso — Os diafragmas piloto moldados fornecem uma banda proporcional estreita e o registro da pressão de saída no diafragma principal permite excelente sensibilidade de controle. Velocidade rápida de resposta — Projetada para atender aos rigorosos requisitos de velocidade de resposta para arranque da turbina e aplicações de gás combustível. Absolutamente nenhum vazamento atmosférico — Elimina o incômodo e o desperdício do vazamento de gás para a atmosfera utilizando um sistema de controle piloto-operado, que purga 100% do gás para o sistema a jusante. Alta capacidade de redução — O diafragma grande demais e o sistema de piloto exclusivo permitem uma alta redução, oferecendo um controle superior de pressão em sistemas com grandes variações na demanda de vazão a jusante. Espaço mínimo de instalação requerido — Como o design de válvula principal incorpora a mola do atuador, é necessário um espaço menor de instalação para o Tipo 310A do que para outros reguladores de capacidade comparável. Vida útil longa em aplicações de serviço severo — O design com plugue metálico desvia partículas e detritos da vedação suave, o que proporciona uma excelente resistência à erosão de partículas, prolongando a vida útil.