Posicionador pneumático de válvula Fisher™ 3570
Principais características
- O atuador com ou sem posicionadores e amortecedores está disponível em vários tamanhos, velocidades de derrame, pressões e percursos para lidar com a maioria dos requisitos de controle.
- A construção sem jato permite um conjunto de perfil baixo, permitindo o acoplamento próximo ao dispositivo de controle; através de um suporte ou, em algumas versões, com montagem direta em uma flange do capô.
- O cilindro (e o posicionador 3570 se usado) pode operar com pressões de alimentação baixas de até 2,4 bar (35 psig) ou altas de até 10,3 bar (150 psig).
- Os atuadores possuem percursos máximos avaliados de até 206 mm (8,125 pol).
- A ação do posicionador/atuador é facilmente revertida no campo sem partes adicionais. A sensibilidade do posicionador, o intervalo de deslocamento e o ponto de partida do deslocamento são definidos na fábrica e precisam ser redefinidos somente se as condições de operação tiverem sido alteradas ou se o posicionador tiver sido revertido.