Fallback image
Product Image

Posicionador eletropneumático Fisher™ 3582i

O posicionador Fisher 3582i aprovado em campo é preciso, de resposta rápida e capaz de suportar as vibrações da maioria dos ambientes de plantas. O baixo consumo de ar no estado estacionário contribui para uma operação eficiente.

Principais características

  • O alcance do zero e intervalo ajustável permite o uso de todos os sinais de entrada padrão, incluindo faixas de divisão.
  • Como as unidades de uma família de posicionadores podem ser usadas em diversas aplicações de controle, os requisitos básicos de inventário de peças sobressalentes são simplificados e são necessárias menos peças sobressalentes para oferecer suporte a uma base de aplicações de posicionador em toda a planta.
  • Com a tampa removida, os ajustes zero e span são facilmente acessíveis e podem ser feitos com um parafuso e uma chave.
  • As mudanças na pressão de fornecimento e na carga da válvula têm efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos. O ar de purga do posicionador limpa as peças internas para uma proteção adicional.
  • Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa.
  • Para suportar o teste de diagnóstico de pacotes de válvula/atuador/posicionador com o sistema de diagnóstico da válvula FlowScanner™, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador e o atuador.