Fallback image
Product Image

Posicionador pneumático de simples ação Fisher ™ 3610J

Os posicionadores pneumáticos Fisher 3610J são usados em combinação com atuadores rotativos com simples ação para posicionar precisamente válvulas de controle usadas em aplicações de controle. Estes robustos posicionadores fornecem uma posição de válvula proporcional a um sinal de entrada CC atual e são montados integralmente ao invólucro de atuador.

Principais características

  • O posicionador fornece resposta rápida e precisa e pode suportar as vibrações da maioria dos ambientes de fábricas.
  • Com a tampa removida, os ajustes de span zero e de cruzamento são facilmente acessíveis e podem ser feitos com uma chave de fenda.
  • Um ganho ajustável pequeno no circuito sintoniza bem o posicionador para otimizar uma resposta dinâmica para cada tamanho específico de atuador e aplicação.
  • Mudanças na pressão de fornecimento têm efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos. O ar de purga do posicionador limpa as peças internas e o invólucro do atuador para uma proteção adicional.
  • Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa; nenhuma parte adicional é necessária.