Posicionador Eletropneumático Fisher™ 3620J
Principais características
- O projeto do posicionador fornece resposta rápida e pode suportar as vibrações da maioria dos ambientes de fábrica.
- Com a tampa removida, o span zero e os ajustes de cruzamento são facilmente acessíveis e podem ser feitos com uma chave de fenda.
- Um ganho ajustável pequeno no circuito sintoniza bem o posicionador para otimizar uma resposta dinâmica para cada tamanho específico de atuador e aplicação.
- Mudanças na pressão de fornecimento e na carga da válvula têm efeito mínimo na operação do posicionador.
- A caixa, os componentes e os materiais de vedação suportam ambientes severos. O ar de purga do posicionador limpa as peças internas e o invólucro do atuador para uma proteção adicional.
- Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa; nenhuma parte adicional é necessária.