Fallback image
Product Image

Posicionador Eletropneumático Fisher™ 3620JP

Os posicionadores eletropneumáticos de dupla ação Fisher 3620JP são usados com atuadores rotativos para posicionar precisamente as válvulas de controle usadas em aplicações de controle. Estes resistentes posicionadores fornecem uma posição de válvula proporcional a um sinal de entrada CC atual ou a um sinal pneumático e monta-se integralmente ao invólucro de atuador.

Principais características

  • O projeto do posicionador fornece resposta rápida e pode suportar as vibrações da maioria dos ambientes de fábrica. O baixo consumo de ar no estado estacionário contribui para uma operação eficiente.
  • A maioria das peças para o posicionador 3620P é intercambiável, exigindo menos peças de reposição para suportar esses posicionadores.
  • Com a tampa removida, o span zero e os ajustes de cruzamento são facilmente acessíveis e podem ser feitos com uma chave de fenda.
  • Um ganho ajustável pequeno no circuito sintoniza bem o posicionador para otimizar uma resposta dinâmica para cada tamanho específico de atuador e aplicação.
  • Mudanças na pressão de fornecimento e na carga da válvula têm efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos. O ar de purga do posicionador limpa as peças internas e o invólucro do atuador para uma proteção adicional.
  • Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa; nenhuma parte adicional é necessária.