Posicionador pneumático de ativação única Fisher ™ 3660
Principais características
- O projeto do posicionador fornece resposta rápida e precisa, capaz de suportar as vibrações da maioria dos ambientes de plantas.
- Os ajustes de ganho e amortecimento, regulados com facilidade, ajustam a estabilidade do posicionador aos requisitos específicos da aplicação.
- O posicionador aceita um sinal de entrada pneumático padrão a partir de um dispositivo de controle. Este posicionador oferece capacidades de intervalo divididas e zero e spans ajustáveis.
- A maioria das peças para o posicionador 3660 é intercambiável, exigindo menos peças sobressalentes para suportar esses posicionadores.
- A caixa e a tampa são projetadas para suportar vibrações mecânicas e manipulação brusca.
- Os ajustes de zero e span podem ser feitos com a tampa no lugar.