Posicionador Eletropneumático Fisher™ 3661
Principais características
- O design do posicionador fornece instrumentos com resposta rápida e precisa, capaz de suportar as vibrações da maioria dos ambientes de fábricas. O baixo consumo de ar no estado estacionário contribui para uma operação eficiente.
- Ganhos facilmente ajustáveis e ajustes de amortecimento sintonizam a estabilidade do posicionador aos requisitos específicos da aplicação.
- O posicionador aceita um sinal de entrada de CC de miliampere padrão a partir de um dispositivo de controle. Este posicionador oferece capacidades de intervalo divididas e zero e spans ajustáveis.
- A maioria das peças para os posicionadores 3661 é intercambiável; exigindo menos peças de reposição para suportar esses posicionadores.
- A caixa e a tampa são projetadas para suportar vibrações mecânicas e manipulação brusca.
- Os ajustes de zero e span podem ser feitos com a tampa no lugar.