Fallback image
Product Image

Posicionador Pneumático Fisher™ 3710

Os posicionadores pneumáticos Fisher 3710 são projetados para uso tanto com o diafragma ou com os atuadores do pistão rotativo. Estes posicionadores fornecem uma válvula esfera ou uma posição de disco para um sinal de entrada específico. O 3710 fornece uma posição de válvula em resposta a um sinal de entrada pneumático e fornece uma posição de válvula em resposta a um sinal de entrada CC atual. Ele também pode ser configurado como ação única ou dupla para atuadores rotativos.

Principais características

  • Os posicionadores 3710 usam tecnologia de válvula spool à prova de campo para um design simples que fornece uma operação precisa de rápida resposta com alto ciclo de vida.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos.
  • Com os o-rings EPDM e o diafragma de módulo de entrada, os posicionadores 3710 podem ser usados em aplicações de baixa temperatura.
  • Os posicionadores 3710 com fluorocarbono ou O-rings EPDM e um diafragma de módulo de entrada podem ser usados em aplicações com necessidades de materiais especiais, assim como nas indústrias de alimentos e bebida, farmacêutica e de processamento de fumo.
  • Mudanças na pressão de alimentação e na temperatura ambiente têm um efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Para suportar os testes diagnósticos dos pacotes de válvula/atuador/posicionador, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador 3710 e o atuador.
  • Indicador padrão com perfil baixo ou indicador com estilo de sinalização opcional montam-se facilmente para a tampa do posicionador.