Fallback image
Product Image

Posicionador eletropneumático Fisher™ 3720

Os posicionadores pneumáticos Fisher 3720 são projetados para uso tanto com o diafragma ou com os atuadores de pistão rotativo. Estes posicionadores fornecem uma válvula esfera ou uma posição de disco para um sinal de entrada específico. O 3720 é criado pela adição de um conversor eletropneumático 3722 para o posicionador 3710. O posicionador fornece uma posição de válvula em resposta a um sinal de entrada CC atual e pode ser facilmente configurado com uma ação simples ou dupla para atuadores rotativos.

Principais características

  • Os posicionadores 3720 usam tecnologia de válvula spool à prova de campo para um design simples que fornece uma operação precisa de rápida resposta com alto ciclo de vida.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos.
  • Com os o-rings EPDM e o diafragma de módulo de entrada, os posicionadores 3710 podem ser usados em aplicações de baixa temperatura.
  • Pode ser usado em aplicações com requisitos de materiais especiais, como na indústria de alimentos e bebida, farmacêutica e processamento de fumo.
  • Com a cobertura removida, todos os componentes internos são facilmente acessados.
  • Mudanças na pressão de suprimentos e na temperatura ambiente têm um efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Para suportar os testes diagnósticos dos pacotes de válvula/atuador/posicionador, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador e o atuador.
  • Indicador padrão com perfil baixo ou indicador com estilo de sinalização opcional montam-se facilmente para a tampa do posicionador.