Fallback image
Product Image

Válvula de desarme Fisher™ 377

As válvulas de desarme Fisher 377 mantêm a operação normal do processo em aplicações onde uma ação específica da válvula ou do acionador seja exigida. Quando a pressão de alimentação cai abaixo do ponto do desarme, a válvula de desarme faz o atuador falhar acima, travar na última posição ou falhar abaixo. Quando a pressão de alimentação aumenta acima do ponto de desarme, a válvula de desarme 377 reconfigura-se automaticamente, permitindo que o sistema volte à operação normal.

Principais características

  • Uma única construção de válvula de desarme reduz custos e exigências de peças avulsas daqueles sistemas que usam três válvulas separadas de comutação para realizar as funções relativas a falhas. Uma simples válvula de desarme simplifica enormemente os requisitos de tubulação.
  • Conversão para quaisquer um dos modos de falha requer apenas mudanças pequenas ou de conexão.
  • O ponto de desarme é ajustável para exigências específicas de pressão de suprimentos.
  • O design da válvula de desarme inclui grandes áreas de diafragma e poucas peças móveis para uma performance eficaz, manutenção mínima e vida útil longa.