Fallback image
Product Image

Controlador de pressão diferencial Fisher™ 4194

Fisher 4194 pressão diferencial indicando controladores mostra processo de pressão diferencial e define um set point em uma escala de processo fácil de ler. Os controladores detectam duas pressões diferentes e comparam a diferença entre essas pressões com um set point definido pelo operador. Eles estão disponívels apenas para proporcional, proporcional-mais-redefinir e controle de lacuna diferencial. O controlador também está disponível com uma estação interna auto/manual de conclusão anti-definição e com ajustabilidade remota do set point. Os controladores 4194 são usados em indústrias onde o processo de monitoramento e de mensuração precisa de pressões diferenciais é necessário.

Principais características

  • O design simples do controlador permite manutenção rápida e fácil e uma inspeção mínima das peças avulsas.
  • A definição do set point e do zero assim como do intervalo do ponteiro do processo e da comutação entre ação direta e reversa são alcançados rapidamente e sem ferramentas especiais.
  • O design simples e a pouca massa das peças internas permitem que o controlador suporte a vibração encontrada na maioria dos ambientes de fábricas.
  • O revezamento e o design do bocal reduzem o consumo de ar do estado estável para um baixo nível de 0,09 normal m3/hr (5 scfh).
  • O forte invólucro em plástico resiste a ambientes corrosivos. Construções internas estão disponíveis para resistir a materiais de fornecimento de pressão.
  • O controlador pode ser montado diretamente no atuador ou em um suporte de tubulação na parede ou em um painel.
  • Dois ponteiros em uma longa escala branca no fundo preto de 114 mm (4 1/2 pol) mostram imediatamente pressões diferenciais e desvios do set point. Outros dois manômetros monitoram o fornecimento de pressão e sua saída.