Fallback image
Product Image

Controlador indicador do manômetro Fisher™ 4195K

Os controladores indicadores do manômetro Fisher 4195K mostram a pressão do processo e o ponto de ajuste em uma escala de processo fácil de ser lida. Os controladores comparam a pressão do processo com um set point definido pelo operador e entregam um sinal pneumático a um elemento de controle, então a pressão do processo muda para o set point. Os tipos de controladores estão disponíveis apenas para proporcional, proporcional-mais-redefinir e lacuna diferencial para controle do on/off. Os controladores 4195K são usados em indústrias onde são exigidos o controle preciso da pressão e o monitoramento do processo.

Principais características

  • A definição do set point, do zero assim como do intervalo do ponteiro do processo e da comutação entre ação direta e reversa são alcançados rapidamente e sem ferramentas especiais.
  • O controlador da série 4195K pode ser montado diretamente no atuador ou em um suporte de tubulação na parede ou em um painel.
  • O design simples e a pouca massa das peças internas permitem que o controlador da série 4195K suporte níveis de vibração encontrados na maioria dos ambientes de fábricas.
  • O revezamento e o design do bocal reduzem o consumo do estado estável a um nível tão baixo quanto 0,09 m3/hr (3,5 scfh); menos de 6 scfh da definição exigida para a indústria de petróleo e gás definida pela Agência Americana de Proteção Ambiental  (Subparte da Nova Fonte dos Padrões de Desempenho OOOO, EPA-HQ-QAR-2010-0505).
  • Revestimento forte e de plástico resiste a ambientes corrosivos, indústrias químicas e atmosferas com sal em plataformas de petróleo em alto mar.