Controlador indicador de temperatura Fisher™ 4196
Principais características
- O design simples permite manutenção rápida e fácil e uma inspeção mínima das peças avulsas.
- A definição do set point, do zero assim como do intervalo do ponteiro do processo e da comutação entre ação direta e reversa são alcançados rapidamente e sem ferramentas especiais.
- O design simples e a pouca massa das peças internas permitem que o controlador suporte a vibrações encontradas na maioria dos ambientes de fábricas.
- Dois ponteiros vermelhos em uma escala branca no fundo preto de 114 mm (4 1/2 pol) mostram imediatamente a temperatura do processo e o desvio do set point.
- O revezamento e o design do bocal reduzem o consumo de ar do estado estável para um baixo nível de 0,09 normal (3,5 scfh).
- O forte invólucro em plástico resiste a ambientes corrosivos. Construções internas estão disponíveis para resistir a materiais de fornecimento de pressão, tais como gás ácido.