Fallback image
Product Image

Piloto pneumático de alta-baixa pressão Fisher™ 4660

O piloto pneumático de alta-baixa pressão Fisher™ 4660 ativa os sistemas de desligamento de segurança para dutos de vazão, embarcações de produção e compressores. O piloto está disponível tanto com capacidade única como dupla de set point, usando pontos de comutação para manter a pressão total de saída quando a pressão do processo estiver dentro do intervalo do set point. Se a pressão do processo estiver fora deste intervalo, o piloto muda de pressão de saída total para pressão de saída zero. Este mecanismo primário de comutação no piloto é um conjunto de revezamento de bloqueio e purga. Esta construção pode ser usada tanto em sistemas de somente de purga como nos de bloqueio e purga.

Principais características

  • Repetidamente satisfaz os testes de tolerância do Serviço Geológico Americano mencionado na Ordem Nº 5 na Plataforma Continental Externa (Outer Continental Shelf (OCS) e definido no padrão RP14C do Instituto Americano de Petróleo.
  • Construções modulares simples, além de kits com peças pré-empacotadas tornam a manutenção do piloto fácil e rápida.
  • Materiais de construção foram selecionados para proteger o piloto de ambientes corrosivos.
  • O resistente tubo Bourdon ao detectar elementos e pontos de comutação na absorção de choques amortecem os efeitos da vibração.
  • Ajustes padrão de alta resolução do set point são fáceis de ser definidos além de serem não interativos e poderem ser trancados no local para manter o desejado set point.
  • Um piloto fornece tanto uma função alta-baixa ou um único ponto de mudança independentemente do que a aplicação exigir.
  • Uma função de alimentação de teste de pressão é fornecida.
  • Um tubo Bourdon de liga de níquel N0550 está disponível para aplicações onde o piloto deve satisfazer as exigências do padrão NACE MR0175-2002.