Fallback image
Product Image

Atuadores de pistão sem tampão Fisher™, série 480

Os atuadores Fisher da série 480 são atuadores de pistão sem tampão usados em aplicações de controle ou on/off com válvulas esfera, válvulas de borboleta, grelhas, amortecedores e reostatos. Eles exigem carga de pressão pneumática de posicionadores de dupla ação ou on/off os dispositivos de carga e descarga.

Principais características

  • O atuador com ou sem posicionadores e amortecedores está disponível em vários tamanhos, velocidades de derrame, impulsos e percursos para lidar com a maioria dos requisitos de controle.
  • A construção sem tampão permite um conjunto de perfil baixo, permitindo o acoplamento próximo ao dispositivo de controle; através de um suporte ou de montagem direta em um flange do capô.
  • O cilindro pode operar com pressões de alimentação de até 2,4 bar (35 psig) ou até 10,3 bar (150 psig).
  • Os atuadores possuem percursos máximos de até 206 mm (8,125 pol.).
  • A ação do posicionador/atuador é facilmente revertida no campo sem partes adicionais. A sensibilidade do posicionador, o intervalo de deslocamento e o ponto de partida do deslocamento são definidos na fábrica e precisam ser redefinidos somente se as condições de funcionamento tiverem sido alteradas ou se o posicionador tiver sido revertido.