Fallback image
Product Image

Conjuntos do calibrador de teste Série Fisher™ 50

A série Fisher 50 é composta por vários calibradores de pressão para lidar com várias medições de pressão no laboratório e em campo. Esses calibradores ficam em uma caixa plástica preta ABS Terluran com uma janela plástica moldada. O calibrador Tipo 50P-2 difere do calibrador Tipo 50-2 apenas na característica de medir a pressão por uma mangueira flexível em vez de por uma conexão 1/4 NTP.

Principais características

  • Versatilidade
  • Alta visibilidade
  • Conexões convenientes