Fallback image
Product Image

Transdutores eletropneumáticos Série Fisher™ 546

Os transdutores Fisher 546, 546S e 546NS recebem um sinal de entrada de corrente direta e usam relé pneumático, com bico palheta e motor de torque para converter o sinal em um sinal de saída pneumática proporcional. A pressão do bocal, que opera o relé, também é conduzida para os foles de retorno do motor de torque. Isso fornece uma comparação entre o sinal de entrada e a pressão do bocal e corrige os erros na pressão do bocal.

Principais características

  • A frequência natural alta das peças móveis do motor de torque resulta em influência de vibração insignificante. Atende os requisitos sísmicos comuns para serviço nuclear.
  • Os ajustes da chave de fenda para intervalo e zero estão convenientemente localizados e têm setas indicando a rotação para aumentar as definições.
  • Não são necessárias peças adicionais para ação reversa.
  • O relé pneumático integrado é montado fora da caixa e pode ser removido sem distúrbios nas conexões de pressão ou elétricas ou risco de explosão.