Atuador de pistão Fisher™ 585C
Principais características
- Pressão máxima de até 111 kN (25.000 lbf) podem ser produzidos, dependendo da construção.
- Dependendo do tamanho, cursos de até 203 mm (8 pol.) estão disponíveis.
- A montagem NAMUR universal oferece um método de montagem consistente e também resistência a vibração conforme ISA-S75.13.
- A construção de ação dupla permite posicionamento rígido e preciso.
- Atuadores 585C de tamanhos 25 e 50 estão disponíveis com um volante de montagem superior. Todos os outros tamanhos de atuador 585C podem acomodar um volante de montagem lateral.
- Atuadores de tamanhos 25 e 50 estão disponíveis com molas de propensão. Uma mola de propensão sob o pistão retrai totalmente a haste do atuador mediante perda de ar de abastecimento, enquanto uma mola de propensão sobre o pistão estende totalmente a haste do atuador.