Reguladores de redução de pressão série Fisher™ Tipos 627W e WH
Os reguladores de redução de pressão Fisher tipos 627W e 627WH possuem acionamento direto para o serviço com líquido. Eles estão disponíveis em tamanhos de corpos NPS 3/4, 1 e 2/DN 20, 25 e 50 e em materiais de construção adequados para aplicações com líquido.
Principais características
- Manutenção em linha
- Capacidade de fechamento hermético
- Versatilidade
- Construção robusta
- Construção em aço inoxidável
Produtos relacionados