Regulador Fisher™ tipo 630
Os reguladores Big Joe™ Fisher tipo 630 são de operação direta, carregados por mola e redutores de pressão, disponíveis nos tamanhos de corpo NPS 1 & 2/DN 25 & 50, projetados para pressões de entrada máxima até 1500 psi/103 bar e pressões de saída a partir de 3-500 psi/0,21-34,5 bar. O tipo 630 pode ser usado com gás natural, ar ou vários outros gases para aplicações de exploração em primeira etapa ou reguladores industriais de alta pressão. Eles podem ser convertidos em uma válvula de alívio no campo.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Recursos de alta pressão
- Construção robusta
- Melhor controle de baixa pressão
- Compatível com serviços de gás ácido
Produtos relacionados