Fallback image
Product Image

Válvula de alívio Fisher™ Tipo 630R

The 630R is a relief valve for gas backpressure control. Low‑pressure units give accurate control. High‑pressure units handle up to 550 psi.

O tipo 630R é uma válvula de alívio geral disponível em tamanhos de corpos NPS 1 e 2/DN 25 e 50 para estações de compressor, refinarias e unidades semelhantes que requerem ajustes de regulagem de gás de contrapressão até 250 psi/7,2 bar. Disponível em construções de alta e baixa pressão. As unidades de baixa pressão têm áreas de diafragma maiores para fornecer um controle preciso em ajustes de baixa pressão. As unidades de alta pressão podem suportar pressão de entrada até 550 psi/37,9 bar e podem controlar pressões até 250 psi/17,2 bar.

Principais características

  • Vedação estanque
  • Fácil manutenção
  • Fácil utilização
  • Intercambialidade
  • Compatibilidade com serviços de gás ácido