Fallback image
Product Image

Válvulas de corte de alta pressão Fisher™ série 634

Fisher Types 634 and 634M high-pressure shut-off valves serve to provide overpressure protection by containment.

As válvulas de corte de alta pressão tipos 634 e 634M Fisher servem para fornecer proteção contra sobrepressão por contenção. A válvula de corte tipo 634 com registro interno é instalada entre o regulador de redução de pressão e um equipamento ou sistema a jusante. A válvula de corte tipo 634M com registro externo requer uma linha de controle e é instalada a montante de um regulador de redução de pressão.

Principais características

  • Proteção contra sobrepressão sem descarga de gás
  • Corte positivo
  • Versatilidade de aplicações
  • Fácil manutenção