Piloto Fisher™ séries 6350 e 6360
Número da peça: 6350 6360
Qtd:
Os pilotos da série Fisher 6350 ou 6360 são usados com uma das várias válvulas principais diferentes em aplicações de redução de pressão, alívio de pressão ou contrapressão. Todos esses pilotos podem ser usados no serviço com gás, todos exceto o piloto do tipo 6351 podem ser usados em serviço líquido.
Principais características
- Fácil manutenção do plugue de válvula
- Ganho ajustável para desempenho ajustável
Produtos relacionados