Fallback image
Product Image

Válvula de alívio ou regulador de contrapressão Fisher™ tipo 63EG

Número da peça: 63EG

Qtd:

As válvulas de alívio de pressão assistidas Fisher tipo 63EG podem ser usadas tanto para serviços de líquido quanto gás. O tipo 63EG também é adequado para reduzir a contrapressão ou as aplicações de derivação. As válvulas principais em ambas as estruturas usam o pacote de compensação de troca rápida para manutenção rápida. Para monitoramento remoto, um suporte de monitor de posição (PMB) está disponível para o tipo 63EG para montar os monitores de posição wireless da série 4300 no indicador de deslocamento.

CAD Drawings and Models: Click Here

Principais características

  • strong>Operação silenciosa—A opção de gaiola Whisper Trim™ pode reduzir o ruído do gás de alta velocidade em até 10 decibéis. Os Reguladores equipados com Whisper Trim são projetados especialmente para aplicações de alta pressão, nos quais as velocidades sonoras do gás são frequentemente encontradas nas saídas de válvulas de alívio. Vedação hermética—Um tampão de metal com gume e uma sede macia proporcionam uma vedação hermética por bolhas. Fácil manutenção em linha — O design de entrada superior permite uma manutenção mais fácil. As peças do ajuste podem ser inspecionadas, limpas e substituídas sem remover o corpo da tubulação. Acúmulo baixo—Os pilotos da válvula de alívio da série 6358 reduzem o acúmulo necessário para proteger o sistema contra sobrepressão. Capacidade de vazão total—Os produtos da marca Fisher são testados em laboratório. 100% da capacidade de vazão publicada pode ser usada com confiança. Indicador de deslocamento — simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema Partida estável—A haste da válvula oca exclusiva no piloto proporciona um registro de pressão rápido no topo do obturador da válvula principal, impedindo que a válvula principal desencaixe durante a partida normal do sistema.