Válvula de alívio piloto-operada ou regulador de contrapressão Fisher™ tipo 63EG-98HM
O tipo 63EG-98HM pode ser usado para aplicações a gás, líquidas ou a vapor. Para aplicações até 550 °F/288 °C, o tipo 63EG-98HM utiliza etilenopropileno (EPDM) ou perfluorelastômero (FFKM) de alta temperatura para corte classe VI. Se for usado em um serviço corrosivo, o perfluorelastômero (FFKM) e outros elastômeros são opções disponíveis que oferecem uma resistência superior ao calor e à maioria dos elementos químicos corrosivos.
Principais características
- Variedade de materiais de construção
- Elastômeros quimicamente compatíveis
- Velocidade de resposta rápida
- Disponibilidade NACE
- Fácil conversão para um controle diferencial
- Versatilidade tanto em serviço a líquido como a gás
Produtos relacionados