Fallback image
Product Image

Atuadores Fisher™ 644 e 645

Os atuadores Fisher 644 e 645 são usados para controlar automaticamente bombas de água de abastecimento da caldeira a vapor (alternadas ou de turbina). O atuador 644 ou 645, quando usado em combinação com uma das diversas válvulas de haste deslizante de fechamento descendente por pressão, forma um regulador de bomba. Os atuadores 644 e 645 também podem ser combinados a válvulas de abertura por pressão para baixo a serem usados como reguladores de alívio.

Principais características

  • A construção em aço e ferro fundido oferece uma longa vida útil.
  • Poucas peças móveis e fácil acesso reduzem a manutenção e o tempo de inatividade.
  • O ajuste da mola está prontamente acessível sem remover nenhuma peça.
  • A configuração de operação direta oferece uma velocidade de resposta rápida.