Transdutor eletropneumático Fisher™ 646
Principais características
- O tamanho reduzido e o design leve do transdutor facilitam a montagem e fornecem uma utilização aprimorada do espaço.
- O transdutor, usado em aplicações montadas de válvula/atuador, exibe uma mudança de saída de menos de 1% do span quando testado no Padrão SAMA PMC 31.1, Condição 3.
- O volume de saída do transdutor é adequado para conduzir combinações de válvula/atuador sem a exigência de um posicionador ou de um booster de volume.
- O transdutor tem baixo consumo de ar, o que diminui os custos de operação.
- O design modular do conversor permite uma substituição fácil no campo para custos de manutenção reduzidos.
- A acuracidade, a linearidade e a resposta de frequência acopladas a uma histerese mínima ultrapassam e muito as exigências da maioria dos sistemas de controle.