Fallback image
Product Image

Atuadores de diafragma Fisher™ 655 e 655R

Os atuadores Fisher 655 e 655R oferecem controle para uma ampla variedade de aplicações de regulação de pressão. O atuador 655 é usado para serviço de redução de pressão em válvulas do tipo empurrar para baixo para fechar, e o atuador 655R é principalmente para uso de alívio de pressão em válvulas de empurrar para baixo para fechar. Esses atuadores podem ser auto-operados ou carregados remotamente.

Principais características

  • O serviço industrial típico inclui controle de pressão de água, vapor, óleo, gás e outros fluidos. Os atuadores podem ser operados por chaves pneumáticas, válvulas solenoides, válvulas piloto ou carregadores de painel remoto para serviço de fechamento.
  • Ampla seleção de corpo da válvula com grande variedade de conexões de extremidade, direções de vazão, características de vazão, designs de bujão da válvula e construções de sedes podem ser especificadas.
  • Mola da taxa adequada está disponível para praticamente qualquer aplicação de válvula de controle. O procedimento de seleção de mola é rápido e preciso.
  • Os invólucros e a união resistentes ajudam a proporcionar estabilidade e proteção contra corrosão.
  • A configuração de operação direta oferece uma velocidade de resposta mais rápida.