Atuador de diafragma de ação direta Fisher™ 656
Principais características
- Pressão máxima de até 5,3 kN (1.200 lbf) podem ser produzidos, dependendo da construção.
- Dependendo do tamanho, cursos de até 105 mm (4 1/8 pol.) estão disponíveis.
- Quatro furos afunilados na base do atuador permitem montagem em suporte ou placa.
- Uma ampla seleção de molas está disponível para praticamente qualquer aplicação de controle.
- Os invólucros e a união resistentes proporcionam estabilidade e proteção resistente à corrosão.
- Disponível com um volante de montagem superior para controle de substituição manual.