Fallback image
Product Image

Válvulas de recuperação de vapor Fisher™ série 66R

66R Series regulators adjust to blanket‑gas pressure changes and control gas flow from the vessel.

Os reguladores de recuperação de vapor da série 66R respondem a alterações na pressão do gás de cobertura e no acelerador aberto ou fechado, para controlar a vazão do gás de cobertura para fora do tanque.

Principais características

  • Pontos de ajuste baixos
  • Alta precisão
  • Design simples
  • Altas taxas de vazão