Reguladores de carregamento montados em painel Fisher™ Série 670
Os reguladores montados em painel da série 670 são unidades compactas e resistentes usadas principalmente para carregar manualmente reguladores de gás com pressão equilibrada e fornecer controle manual para válvulas de controle do atuador de diafragma.
Principais características
- Flexibilidade de controle
- Controle convencional na ponta dos dedos
- Conexões fáceis
Produtos relacionados