Reguladores de alta pressão de gás LP Fisher™ série 67C
Fisher 67C is a compact high‑pressure regulator for liquid or vapor service. Models include 67CW, 67CH, 67CD, and 67CN.
Os Fisher da série 67C são reguladores de alta pressão e estão em conformidade com diversas aplicações em serviço de líquidos e vapores. O design compacto do corpo torna a série 67C ideal para instalações com limitações de espaço. O regulador básico da série 67C vem equipado com uma chave sextavada, ajuste de roda manual, ajuste de mostrador com escala calibrada ou caixa de mola não ajustável resistente à adulteração: 67CW, 67CH, 67CD ou 67CN.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Compacto
- Alta estabilidade
- Listado no UL
- Revestimento de tintura em pó durável
Produtos relacionados