Montagem do manifold de comutação Fisher™ tipo 749B
Os reguladores de comutação automáticos Fisher passam do cilindro de abastecimento (quando o gás está esgotado) para o cilindro de reserva automaticamente. O tipo 749B é um manifold de comutação de grande capacidade para aplicações comerciais e industriais. Ele consiste em dois reguladores da Série 64 e um indicador direto Tipo 803. A montagem é usada principalmente em conjunto com um regulador tipo HSRL ou 64SR.
Principais características
- Grande capacidade
- Listado pela UL (Tipo 749B, Reguladores de segunda etapa são listados separadamente)
Produtos relacionados