Fallback image
Product Image

Atuador de pistão 785C da Fisher™

O 785C é um atuador de pistão que fornece uma saída de pressão alta e precisa para uma ampla gama de aplicações de deslocamento. Este atuador pode ser de ação simples ou dupla e retorno por mola ou sem mola com uma seleção de opções de falha de mola disponíveis. A família 785C foi projetada para uso com uma variedade de válvulas de controle de haste deslizante da Fisher. Ele está disponível em várias configurações para cobrir uma ampla gama de requisitos de aplicação.

Principais características

  • Alta capacidade de propulsão— Propulsão de até 1600 kN (359.000 lbf) para ação dupla sem mola e 540 kN (121.000 lbf) para retorno por mola podem ser produzidos.
  • Ampla cobertura de aplicações e #8212; As construções padrão oferecem deslocamentos de até 203 mm (8 polegadas) e diâmetros do cilindro de até 685 mm (27 polegadas). Construções especiais oferecem deslocamentos de até 610 mm (24 polegadas). Para viagens acima de 610 mm (24 polegadas), consulte o escritório de vendas da Emerson.
  • Construção sem mola de dupla ação: A pressão em ambos os lados do pistão resulta em posicionamento rígido e preciso.
  • Retorno por mola de ação simples: Permite o corte total ANSI/FCI 70-2 CL V em caso de perda de ar sem o uso de um tanque de volume.
  • Baixo atrito: Vedações de pistão de baixo atrito e cilindros revestidos com níquel químico reduzem o atrito e o desgaste do deslizamento.
  • Ampla faixa de temperatura: As construções padrão oferecem uma faixa de temperatura de -20 a 100 °C (-4 a 212 °F), entretanto temperaturas mais baixas são possíveis. Construções de baixa temperatura oferecem faixas de -40 a 100 °C (-40 a 212 °F) ou -60 a 100 °C (-76 a 212 °F). Construções de alta temperatura oferecem faixas de -20 ºC a 200 ºC (-4 ºF a 392 ºF).
  • Modo de falha mecânica: Dependendo da construção, uma mola de polarização interna forçará a haste do pistão a se retrair ou se estender em caso de perda de pressão de suprimento.
  • Substituição manual: Um volante opcional montado na parte superior ou acionador lateral é capaz de estender ou retrair o atuador manualmente.