A válvula de controle Baumann 81000 Mikroseal é excelente para limitação de meios líquidos ou gasosos, especialmente onde forem encontradas amplas variações de vazão. Seu design sem embalagem permite aplicações em que embalagens de haste propensas a vazamento não são toleradas. Um mecanismo de ampliação de força mecânica quase sem fricção é empregado para reduzir o percurso dos atuadores pneumáticos ou elétricos. Isso permite que o diafragma de fechamento mova precisamente contra o orifício da válvula para limitar ou parar o fluido de passagem. O mesmo mecanismo quase sem fricção, composto por aço inoxidável e rolamentos esféricos revestidos com pt_BRFE e buchas guias, assegura o posicionamento bem preciso com a banda morta insignificante.