Transdutor Eletropneumático Fisher™ 846
Principais características
- O estágio com pouca massa do piloto, a barra mecanicamente amortecida do defletor e uma construção resistente fornecem uma performance estável durante a vibração.
- Bocais com diâmetros largos, design sem vazão do estágio do piloto e passagens com ampla alimentação pneumática interna fornecem excelente tolerância ao reduzir os efeitos de construções poluentes e de erosão.
- A rede eletrônica de controle de feedback monitora o sinal pneumático de saída, detecta qualquer desvio de entrada ou saída e os corrige.
- Componentes mecânicos e elétricos grandes são incorporados a um módulo master de campo único e substituível.
- Com a porta de curso, um escape constante do estágio piloto escoa através de um buraco na tampa do módulo. Cobrir o buraco aumenta a saída do transdutor para confirmar a operação apropriada do piloto além de intensificar os estágios e de tocar o atuador.