Válvula borboleta de alto desempenho 8532 Fisher™
Principais características
- O design de vedação com auxílio à pressão fornece fechamento hermético contra a faixa de pressão completa da válvula especificada.
- A prensa cabo antichoque se ajusta firmemente sobre o eixo da válvula, que foi virada para formar um encosto circunferencial que entra em contato com a prensa cabo antichoque.
- Uma conexão de extremidade estriada no eixo propulsor permite a fixação da alavanca pela maioria dos atuadores giratórios Fisher.
- O eixo chaveado opcional é ideal para aplicações on/off e permite a flexibilidade de seleção do atuador.
- O sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcional é projetado com superfícies de haste muito suaves e o carregamento ativo fornece uma melhor vedação, orientação e transmissão de força de carregamento.
- O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.