Válvula borboleta de alto desempenho 8540 da Fisher™
Principais características
- Corte excepcional — O anel de vedação macio bidirecional com ação de auxílio à pressão resulta em taxas de corte excepcionais, conforme mostrado nas especificações.
- Retenção do eixo – A retenção do eixo redundante fornece proteção adicional. A embalagem e o passo do eixo interagem para manter o eixo firme no corpo da válvula.
- Instalação fácil – O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.
- Característica de vazão aproximadamente linear — Uma característica de vazão aproximadamente linear fornece controle modulante preciso.
- Tinta em pó como padrão — O acabamento com tinta em pó da Emerson oferece um acabamento resistente à corrosão para todas as peças em aço.