Fallback image
Product Image

Válvula borboleta de alto desempenho 8560 Fisher™

A válvula borboleta 8560 Fisher é uma válvula de controle de alto desempenho, confiável adequada para aplicações de controle que requerem taxas de vazamento extremamente baixas.

Principais características

  • O design de disco montado excentricamente fornece uma característica de vazão linear aproximada e pode ser usado para aplicações de controle ou on/off através de 90 graus de rotação do disco.
  • Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem serviços com ácidos. Estas construções estão em conformidade com as recomendações da NACE MR0175-2002.
  • O sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcional é projetado com melhor transmissão de força de vedação, orientação e carregamento. O sistema de embalagem ENVIRO-SEAL pode controlar as emissões para abaixo do limite da Agência de Proteção Ambiental de 100 ppm para válvulas.
  • A construção da válvula padrão inclui a embalagem condutora para fornecer ligação elétrica para aplicações em áreas classificadas.