Fallback image
Product Image

Válvula borboleta de alto desempenho 8580 Fisher™

A válvula borboleta de alto desempenho 8580 Fisher oferece a capacidade de fechamento aprimorado e apresenta um disco montado excentricamente com uma vedação suave ou metálica. Experimente um excelente controle e desempenho on/off com essa válvula de controle.

Principais características

  • A ação do conjunto do atuador/da válvula pode ser convertida de abertura por pressão descendente para fechamento por pressão descendente ou vice-versa, sem peças adicionais.
  • Os anéis de vedação suave e metálicos têm uma ação de vedação de auxílio à pressão que garante o fechamento hermético independentemente da queda da pressão.
  • A construção da válvula padrão inclui a embalagem condutora para fornecer ligação elétrica para aplicações em áreas classificadas.
  • A válvula operará em temperaturas elevadas, com os componentes de interno apropriados.
  • Uma indicação de deslocamento adicional pode ser alcançada usando a linha de indicação no eixo, juntamente com as marcações de posição do disco na embalagem.
  • A retenção do eixo redundante fornece proteção adicional. A embalagem, o anel antichoque e o entalhe do eixo interagem para manter o eixo firme no corpo da válvula.