Fallback image
Product Image

Válvula borboleta de alto desempenho 8590 Fisher™

A válvula borboleta de alto desempenho 8590 Fisher mantém o fechamento hermético e pode ser especificada para uma ampla faixa de condições de pressão e temperatura. A válvula 8590 está disponível no design de corpo arrastado. Um eixo estriado pode combinar com uma variedade de atuadores de pistão de mola e diafragma ou pneumático e um eixo quadrado ou chaveado pode combinar com uma variedade de alavancas, volantes ou atuadores de diafragma de pistão pneumático.

Principais características

  • Essa válvula atenderá às necessidades do atuador com uma opção de conexões de eixo estriado, quadrado ou chaveado.
  • O design de vedação com auxílio à pressão fornece fechamento hermético e permite o uso de atuadores menores, mais econômicos em aplicações que exigem recursos completos de fechamento ASME B16.34.
  • Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcionais são projetados com superfícies de eixo muito suaves e carregamento ativo para fornecer uma melhor vedação, orientação e transmissão de força de carregamento.
  • Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos.
  • O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.
  • Os parafusos retentores de vedação estão localizados de modo que não haja nenhuma interferência com a função de vedação.
  • O torque necessário para abrir e fechar as válvulas é o mesmo, independentemente da direção na qual a pressão diferencial é aplicada.