Fallback image
Product Image

Reguladores de redução de pressão LP gás ™ série 912 da Fisher

912 Series UL‑listed regulators serve industrial uses. They include limited internal relief to reduce overpressure.

Os reguladores de operação direta e carregados por mola da série 912 são reguladores listados no Underwriters Laboratory (UL) e usados em diversas aplicações de serviço e industriais. Esses reguladores têm alívio interno de capacidade limitada em todo o diafragma para ajudar a minimizar a sobrepressão.

Principais características

  • Controle preciso e sensível
  • Proteção contra intempéries e insetos
  • Fácil manutenção
  • Listado na UL