Regulador de pressão Fisher™ série 912N
Os reguladores de operação direta e carregados por mola da série 912N são usados em aplicações de manutenção e industriais. Esses reguladores têm alívio interno de capacidade limitada em todo o diafragma para ajudar a minimizar a sobrepressão. Qualquer pressão de saída acima do ponto de início de descarga da mola da válvula de alívio não ajustável afasta o diafragma da sede da válvula de alívio, o que permite que um excesso de pressão purge ou ventile. Os reguladores da série 912N foram construídos para fornecer um controle preciso e sensível.
Principais características
- Controle preciso e sensível
- Versatilidade
- Proteção contra intempéries e insetos
- Fácil manutenção
Produtos relacionados