Fallback image
Product Image

Válvula de controle autoalimentada Fisher™ Tipo 92B

A válvula de redução de pressão (PRV) Tipo 92B é a válvula de vapor padrão para a indústria. Ela pode suportar ambientes operacionais sujos enquanto fornece um controle de pressão preciso e estável. A válvula de vapor Tipo 92B é projetada para fornecer décadas de serviços contínuos. O regulador Tipo 92B é ideal para ser utilizado como uma válvula principal de redução de pressão em processos industriais de aplicações de aquecimento como trocadores de calor, evaporadores, digestores e reatores. .

CAD Desenhos e modelos: Clique aqui

Principais características

  • Vida útil do diafragma estendido
  • Controle de dois caminhos
  • Assentos resistentes
  • Guia da haste de foles