Válvula de controle autoalimentada Fisher™ Tipo 92C
A válvula autoalimentada Tipo 92C é um regulador de redução de pressão econômico usado no serviço de vapor. Essa válvula está disponível com um piloto Tipo 6392 ou sem um piloto para uso como um regulador carregado por pressão. A versão acionada por piloto usa a pressão de entrada como meio de operação; nenhuma alimentação de ar separada é necessária. A versão carregada por pressão é usada onde o ajuste remoto da pressão da válvula é necessário.
Principais características
- Classificações de pressão de saída igual a de entrada
- Manutenção em linha
Produtos relacionados