Válvula de controle autoalimentada Fisher™ Tipo 92S
Válvulas de controle autoalimentadas Tipo 92S são atuadas por pistão para o serviço de vapor de ciclo alto. As válvulas de controle Tipo 92S e o piloto usam superfícies de assentamento revestidas que comprovadamente minimizam vazamentos do assento. Os pilotos Tipos 6492H e 6492L possuem hastas vedadas com foles para eliminar o atrito do guia da haste. As válvulas de controle em aço e aço inoxidável Tipo 92S estão disponíveis com um intervalo do ponto de ajuste de até 250 psig/17,2 bar e uma temperatura máxima de 343 °C/650 °F.
Principais características
- Capacidade de redução de ruído sem diminuição na capacidade
- Fechamento ideal para baixo acúmulo a jusante
- Fácil instalação
Produtos relacionados