Fallback image
Product Image

Reguladores líquidos de redução de pressão Fisher™ tipo 92W

O regulador de redução de pressão Fisher tipo 92W para serviço com líquido inclui um piloto Tipo 6492H ou 6492L. Esse regulador confiável e seguro usa conceitos de design consagrados pelo tempo. A pressão de fornecimento do piloto é conduzida da entrada da válvula principal até a conexão da entrada do piloto. A pressão descendente é registrada nos pistões da válvula principal pela linha de controle descendente e, depois, no diafragma do piloto.

Principais características

  • Capacidade de redução de ruído sem diminuição na capacidade
  • Fechamento ideal para baixo acúmulo a jusante
  • Fácil instalação