Regulador de redução de pressão Fisher™ Tipo 99
O redutor de gás Fisher do tipo 99 oferece faixas de pressão controlada e recursos para aplicações de distribuição, industrial e comercial. O regulador do tipo 99 tem um piloto do tipo 61 integralmente montado no invólucro do atuador. O regulador do tipo 99 pode lidar com pressões de entrada de até 1000 psig/69,0 bar. Como padrão, este regulador vem com o-rings na bucha guia e transportador de válvula para evitar que a pressão de saída do corpo da válvula principal interfira na pressão de saída no conjunto do invólucro inferior.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Alta precisão
- Sem vazamento para a atmosfera
- Pode lidar com pressões de entrada altas
- Facilmente modificado para serviço especial
- Vedação estanque
- Controle de pressão de alta capacidade
- Excelente controle de vazão baixo
- Três opções de pilotos
Produtos relacionados